Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0L3Y

BCC M418-Z035-AF-745-PS56NC-100

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 10-pin
Kábel
PUR Shielded Green, 10 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5
Počet vodičov
6
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
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 10-pin
Kábel
PUR Shielded Green, 10 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5
Počet vodičov
6
Teplota kábla, pevné vedenie
-20...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...60 °C
Stupeň krytia IP
IP20
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať