Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble Ethernet/Profinet
Pripojenie 1
RJ45-Male, straight, 4-pin
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhranie
Profinet
Kábel
PUR Shielded Green, 1 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E834-E834-90-334-PS54N2-010 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-015 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-020 | |
|
69,65 EUR
Cenníková cena
|
71,87 EUR
Cenníková cena
|
74,08 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin |
| Rozhranie | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kábel | PUR Shielded Green, 1 m, drag chain compatible | PUR Shielded Green, 1.5 m, drag chain compatible | PUR Shielded Green, 2 m, drag chain compatible |
| Kábel, poznámka | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD