Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Rozdeľovače v tvare Y
Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Pripojenie 3
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Kábel
PUR
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
| BCC M428-M414-M414-U3101-100/002 | BCC M428-M414-M414-U3101-010/002 | BCC M428-M414-M414-U3101-050/002 | |
|
307,86 EUR
Cenníková cena
|
286,30 EUR
Cenníková cena
|
286,30 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Pripojenie 3 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Kábel | PUR | PUR | PUR |
| Menovitý prúd (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD