Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Tienené káble senzorov
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PVC Shielded gray, 30 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Čoskoro už nebude k dispozícii
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-014-VS8434-300 | BCC S425-0000-1A-003-VS8434-300 | |
|
78,81 EUR
Cenníková cena
|
73,23 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent |
| Kábel | PVC Shielded gray, 30 m, drag chain compatible | PVC Shielded gray, 30 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD