Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, X-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
PUR Shielded Green, 15 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC M418-M418-3X-378-PS58N9-150 | BCC M418-M418-3X-378-PS58N9-010 | BCC M418-M418-3X-378-PS58N9-030 | |
|
167,32 EUR
Cenníková cena
|
82,09 EUR
Cenníková cena
|
94,26 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 8-pin, X-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, X-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, X-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded |
| Rozhranie | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | PUR Shielded Green, 15 m | PUR Shielded Green, 1 m | PUR Shielded Green, 3 m |
| Kábel, poznámka | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Počet vodičov | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD