Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Indikátor napájania
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP
Kábel
PUR Yellow, 5 m, drag chain compatible
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
| BCC M313-0000-10-004-PX4334-050-C003 | BCC M313-0000-10-004-PX4334-050-C028 | BCC M323-0000-10-004-PX4334-050 | |
|
20,94 EUR
Cenníková cena
|
22,09 EUR
Cenníková cena
|
20,56 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Indikátor napájania | Green LED | Green LED | Green LED |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | LED yellow | LED yellow |
| Spínací výstup | PNP | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Kábel | PUR Yellow, 5 m, drag chain compatible | PUR Yellow, 5 m, drag chain compatible | PUR Yellow, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | yellow | yellow | yellow |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD