Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded teal, 5 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S424-E894-8G-672-ES64N9-050-C009 | BCC S414-E894-8G-672-ES64N9-050-C009 | BCC S4B4-E894-8G-672-ES64N9-050-C009 | |
|
-
Cenníková cena
|
71,91 EUR
Cenníková cena
|
77,05 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin |
| Rozhranie | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE Shielded teal, 5 m, drag chain compatible | TPE Shielded teal, 5 m, drag chain compatible | TPE Shielded teal, 5 m, drag chain compatible |
| Kábel, poznámka | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 50 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP20 | IP69K/IP20 | IP54/IP20 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD