Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble Ethernet/Profinet
Pripojenie 1
RJ45-Male, straight, 8-pin
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 8-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
PUR Shielded Green, 0.6 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
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
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCC E818-E818-90-377-PS58N9-006 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-003 | |
|
35,99 EUR
Cenníková cena
|
34,22 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | RJ45-Male, straight, 8-pin | RJ45-Male, straight, 8-pin |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | RJ45-Male, straight, 8-pin | RJ45-Male, straight, 8-pin |
| Rozhranie | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | PUR Shielded Green, 0.6 m | PUR Shielded Green, 0.3 m |
| Kábel, poznámka | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 |
| Počet vodičov | 8 | 8 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD