Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 5-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 5-pin
Kábel
TPE Yellow, 0.6 m
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Výber varianty výrobku
0.60 m, TPE, 7/8", Female
1.00 m, TPE, 7/8", Female
2.00 m, TPE, 7/8", Female
3.00 m, TPE, 7/8", Female
5.00 m, TPE, 7/8", Female
10.00 m, TPE, 7/8", Female
15.00 m, TPE, 7/8", Female
20.00 m, TPE, 7/8", Female
30.00 m, TPE, 7/8", Female
35.00 m, TPE, 7/8", Female
40.00 m, TPE, 7/8", Female
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD