Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0LPE

BCC A315-A315-30-347-EX45W6-030

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 5-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 5-pin
Kábel
TPE Yellow, 3 m
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C

Výber varianty výrobku
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
7/8"-Female, straight, 5-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 5-pin
Kábel
TPE Yellow, 3 m
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68/IP67, IP68
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať