Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0LTY

BCC A313-A313-30-365-PX33A0-300

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 3-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 3-pin
Kábel
PUR Orange, 30 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
7/8"-Female, straight, 3-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 3-pin
Kábel
PUR Orange, 30 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-30...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
13.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68/IP67, IP68
Káblový plášť, farba
orange
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať