Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Napájacie káble
Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 4-pin, L-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 5-pin, L-coded
Kábel
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...85 °C
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
| BCC M424-M425-3L-304-PX04A5-050 | BCC M414-M415-3L-304-PX04A5-050 | |
|
75,68 EUR
Cenníková cena
|
75,68 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, angled, 4-pin, L-coded | M12x1-Female, straight, 4-pin, L-coded |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, angled, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded |
| Kábel | PUR black, 5 m, drag chain compatible | PUR black, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 63 VDC | 63 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Stupeň krytia IP | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD