Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCC S425-S414-3A-305-PS8434-050-C002 | BCC S415-S414-3A-305-VS8434-050 | |
|
61,38 EUR
Cenníková cena
|
57,57 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Kábel | PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible | PVC Shielded gray, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE Ecolab WEEE cULus |
CE Ecolab WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD