Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR welding spark resistant black, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
0.34 mm²
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-017-PW0534-100 | BCC M425-0000-1A-034-PW0534-100 | BCC M425-0000-1A-040-PW0534-100 | BCC M425-0000-1A-100-PW0534-100 | |
|
-
Cenníková cena
|
38,03 EUR
Cenníková cena
|
44,06 EUR
Cenníková cena
|
45,49 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent | PNP NO/NC antivalent | PNP NO/NC antivalent |
| Kábel | PUR welding spark resistant black, 10 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant black, 10 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant black, 10 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant black, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indikátor napájania | - | - | Green LED | Green LED |
| Indikátor funkcie (Pin 2) | - | - | LED white | LED red |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | - | LED yellow | LED yellow |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD