Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 3-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 3-pin
Kábel
PUR black, 13 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Výber varianty výrobku
0.60 m, PUR, 7/8", Female
1.00 m, PUR, 7/8", Female
2.00 m, PUR, 7/8", Female
3.00 m, PUR, 7/8", Female
5.00 m, PUR, 7/8", Female
10.00 m, PUR, 7/8", Female
13.00 m, PUR, 7/8", Female
15.00 m, PUR, 7/8", Female
18.00 m, PUR, 7/8", Female
20.00 m, PUR, 7/8", Female
25.00 m, PUR, 7/8", Female
30.00 m, PUR, 7/8", Female
35.00 m, PUR, 7/8", Female
40.00 m, PUR, 7/8", Female
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
| BCC A313-A313-30-365-PX03A5-130 | BCC A313-A313-30-365-PX03A5-150 | |
|
128,73 EUR
Cenníková cena
|
143,21 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | 7/8"-Female, straight, 3-pin | 7/8"-Female, straight, 3-pin |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | 7/8"-Male, straight, 3-pin | 7/8"-Male, straight, 3-pin |
| Kábel | PUR black, 13 m, drag chain compatible | PUR black, 15 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Káblový plášť, farba | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD