Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Zváracie káble VASS štandard
Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR welding spark resistant Orange, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
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
| BCC M425-M415-3A-312-PY3534-050 | BCC M425-M415-3A-732-PY3534-050 | BCC M425-M425-3A-661-PW3534-050 | |
|
37,67 EUR
Cenníková cena
|
45,13 EUR
Cenníková cena
|
37,04 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, angled, 5-pin, A-coded |
| Kábel | PUR welding spark resistant Orange, 5 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant Orange, 5 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant Orange, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 | 5 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | orange | orange | orange |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indikátor napájania | - | Green LED | LED green/no |
| Indikátor funkcie (Pin 2) | - | LED red | LED white |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | LED yellow | LED yellow |
| Indikátor funkcie | - | - | yes/no |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD