Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0M9W

BCC A314-M415-30L-750-PX04A5-003

Napájacie káble

Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 4-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded
Kábel
PUR black, 0.3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
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
7/8"-Female, straight, 4-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded
Kábel
PUR black, 0.3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-30...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 50 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
9.0 A
Stupeň krytia IP
IP68/IP65, IP67, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať