Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0M9Y

BCC M414-A314-3L0-768-PX04A5-003

Napájacie káble

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 4-pin, L-coded
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kábel
PUR black, 0.3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
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
M12x1-Female, straight, 4-pin, L-coded
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kábel
PUR black, 0.3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-30...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 50 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
9.0 A
Stupeň krytia IP
IP65, IP67, IP69K/IP68
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať