Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Rozdeľovače v tvare Y
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M16x0.75-Female, straight, 8-pin
Pripojenie 3
M16x0.75-Male, straight, 8-pin
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Kábel
PVC gray, 0.3 m, drag chain compatible
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD