Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded gray, 20 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
0.25 mm²
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
| BCC S425-0000-1A-017-PS8525-200-C002 | BCC S415-0000-1A-017-PS8525-200-C002 | |
|
67,14 EUR
Cenníková cena
|
67,14 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
| Kábel | PUR Shielded gray, 20 m, drag chain compatible | PUR Shielded gray, 20 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 |
| Prierez vodiča | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Spínací výstup | - | antivalent |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD