Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0MJJ

BCC M415-M415-M415-T0122-000

T-kusy

Pripojenie 1
M12x1-Female, 5-pin, L-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, 5-pin, L-coded
Pripojenie 3
M12x1-Male, 5-pin, L-coded
Prevádzkové napätie Ub
63 VDC / 63 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
16.0 A
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
M12x1-Female, 5-pin, L-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, 5-pin, L-coded
Pripojenie 3
M12x1-Male, 5-pin, L-coded
Prevádzkové napätie Ub
63 VDC / 63 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
16.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Okolitá teplota
-40...85 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002925
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať