Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
7/8"-Female, straight, 5-pin
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, 55 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
1.5 mm²
Výber varianty výrobku
45.00 m, PUR, 7/8", Female
50.00 m, PUR, 7/8", Female
55.00 m, PUR, 7/8", Female
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD