Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0MP4

BCC A315-0000-20-063-PX05A5-400

Napájacie káble

Pripojenie
7/8"-Male, straight
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
1.5 mm²
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
7/8"-Male, straight
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
1.5 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
10.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Káblový plášť, farba
black
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať