Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Napájacie káble
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 4-pin, S-coded
Kábel
PUR black, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
1.5 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-0000-1S-140-PX04A5-100-C009 | BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-100 | |
|
97,39 EUR
Cenníková cena
|
97,39 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 4-pin, S-coded | M12x1-Female, straight, 4-pin, S-coded |
|---|---|---|
| Kábel | PUR black, 10 m, drag chain compatible | PUR black, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -40...85 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...80 °C | -20...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 630 VDC / 630 VAC | 630 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP65 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD