Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0N1M

BCC A313-0000-10-097-PX03A5-200

Napájacie káble

Pripojenie
7/8"-Female, straight, 3-pin
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, 20 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
1.5 mm²
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
7/8"-Female, straight, 3-pin
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, 20 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
1.5 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
13.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Káblový plášť, farba
black
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať