Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Napájacie káble
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded
Kábel
PUR gray, 40 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
1.5 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...85 °C
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
| BCC M415-0000-1L-150-PX85A5-400 | BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-400 | BCC S415-0000-1L-150-PX85A5-400 | |
|
371,44 EUR
Cenníková cena
|
371,44 EUR
Cenníková cena
|
382,89 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, L-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR gray, 40 m, drag chain compatible | PUR gray, 40 m, drag chain compatible | PUR gray, 40 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 | 5 |
| Prierez vodiča | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Stupeň krytia IP | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD