Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 5-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 5-pin
Kábel
PUR black, 65 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Výber varianty výrobku
45.00 m, PUR, 7/8", Female
60.00 m, PUR, 7/8", Female
65.00 m, PUR, 7/8", Female
70.00 m, PUR, 7/8", Female
75.00 m, PUR, 7/8", Female
80.00 m, PUR, 7/8", Female
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD