Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded
Kábel
PUR gray, 8 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...85 °C
Výber varianty výrobku
0.60 m, PUR, M12x1, Female
1 m, PUR, M12x1, Female
2.00 m, PUR, M12x1, Female
3 m, PUR, M12x1, Female
5.00 m, PUR, M12x1, Female
6 m, PUR, M12x1, Female
7 m, PUR, M12x1, Female
8 m, PUR, M12x1, Female
10.00 m, PUR, M12x1, Female
12 m, PUR, M12x1, Female
15.00 m, PUR, M12x1, Female
20 m, PUR, M12x1, Female
30.00 m, TPU, M12x1, Female
40.00 m, PUR, M12x1, Female
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
| BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-080 | BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-100 | BCC M415-M425-3L-386-PX85A5-100 | |
|
118,24 EUR
Cenníková cena
|
135,60 EUR
Cenníková cena
|
135,60 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, angled, 5-pin, L-coded |
| Kábel | PUR gray, 8 m, drag chain compatible | PUR gray, 10 m, drag chain compatible | PUR gray, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 | 5 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Stupeň krytia IP | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD