Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, L-coded
Kábel
PUR gray, 25 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
1.5 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...85 °C
Výber varianty výrobku
2.00 m, PUR, M12x1, Female
5.00 m, PUR, M12x1, Female
10.00 m, PUR, M12x1, Female
20.00 m, PUR, M12x1, Female
25.00 m, PUR, M12x1, Female
30.00 m, PUR, M12x1, Female
40.00 m, PUR, M12x1, Female
50.00 m, PUR, M12x1, Female
60.00 m, PUR, M12x1, Female
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
| BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-250 | BCC M415-0000-1L-150-PX85A5-250 | |
|
252,76 EUR
Cenníková cena
|
241,31 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 5-pin, L-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded |
|---|---|---|
| Kábel | PUR gray, 25 m, drag chain compatible | PUR gray, 25 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 |
| Prierez vodiča | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 63 VDC | 63 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Stupeň krytia IP | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD