Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 4-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kábel
TPE (TC-ER) Yellow, 20 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Výber varianty výrobku
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
7 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
8 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
40 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
60 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD