Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Kábel
TPE (PLTC) Yellow, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...105 °C
Výber varianty výrobku
0.3 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
1 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
1.5 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
1.50 m, TPE, M12x1, Female
2 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
2.00 m, TPE, M12x1, Female
3 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
4 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
5 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
6 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
7 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
7.00 m, TPE, M12x1, Female
8 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
10 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
10.00 m, TPE, M12x1, Female
12 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
12.00 m, TPE, M12x1, Female
14 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
14.00 m, TPE, M12x1, Female
15 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
20 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
25 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
30 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
35 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
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
| BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-100 | BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-120 | BCC M415-M415-3A-313-EX45T2-100 | |
|
49,81 EUR
Cenníková cena
|
56,58 EUR
Cenníková cena
|
38,49 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded |
| Kábel | TPE (PLTC) Yellow, 10 m, drag chain compatible | TPE (PLTC) Yellow, 12 m, drag chain compatible | TPE Yellow, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 | 5 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD