Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
TPE Yellow, 20 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...105 °C
Výber varianty výrobku
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, Female
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, Female
0.30 m, TPE, M8x1, Female
0.60 m, TPE, M8x1, Female
1 m, TPE (PLTC), M8x1, Female
1.00 m, TPE, M8x1, Female
2 m, TPE (PLTC), M8x1, Female
2.00 m, TPE, M8x1, Female
3 m, TPE (PLTC), M8x1, Female
3.00 m, TPE, M8x1, Female
5 m, TPE (PLTC), M8x1, Female
5.00 m, TPE, M8x1, Female
7 m, TPE (PLTC), M8x1, Female
7.00 m, TPE, M8x1, Female
10 m, TPE (PLTC), M8x1, Female
10.00 m, TPE, M8x1, Female
15 m, TPE (PLTC), M8x1, Female
15.00 m, TPE, M8x1, Female
20 m, TPE (PLTC), M8x1, Female
20.0 m, TPE, M8x1, Female
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
| BCC M314-M414-3E-304-EX44T2-200 | BCC M324-M414-3E-304-EX44T2-200 | BCC M314-M414-3E-304-LX44T2-200 | |
|
48,43 EUR
Cenníková cena
|
48,43 EUR
Cenníková cena
|
66,04 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Kábel | TPE Yellow, 20 m, drag chain compatible | TPE Yellow, 20 m, drag chain compatible | TPE (PLTC) Yellow, 20 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD