Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
PUR Shielded Green, 10 mm
Počet vodičov
8
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
| BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-100 | BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-010 | BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-020 | |
|
118,50 EUR
Cenníková cena
|
63,71 EUR
Cenníková cena
|
69,80 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, straight, 4-pin, D-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded |
| Rozhranie | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | PUR Shielded Green, 10 mm | PUR Shielded Green, 1 m | PUR Shielded Green, 2 m |
| Počet vodičov | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD