Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
T-kusy
Pripojenie 1
Male, 4-pin, S-coded
Pripojenie 2
Female, 4-pin, S-coded
Pripojenie 3
Female, 4-pin, S-coded
Prevádzkové napätie Ub
630 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
12.0 A
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
| BCC M414-M414-M414-H1136-000 | BCC M414-M414-M414-H0135-000 | |
|
112,42 EUR
Cenníková cena
|
135,76 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | Male, 4-pin, S-coded | Male, 4-pin, S-coded |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | Female, 4-pin, S-coded | Female, 4-pin, S-coded |
| Pripojenie 3 | Female, 4-pin, S-coded | - |
| Prevádzkové napätie Ub | 630 VAC | 630 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP65, IP68, installed | IP65, IP67, IP68, installed |
| Okolitá teplota | -30...90 °C | -30...90 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD