Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
7/8"-Female, angled, 4-pin
Kábel
TPE (TC-ER) Yellow, 10 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
16 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...90 °C
Výber varianty výrobku
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
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
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-10-003-LX44W6-100 | BCC A314-0000-10-003-LX44W6-100 | |
|
149,43 EUR
Cenníková cena
|
149,43 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | 7/8"-Female, angled, 4-pin | 7/8"-Female, straight, 4-pin |
|---|---|---|
| Kábel | TPE (TC-ER) Yellow, 10 m | TPE (TC-ER) Yellow, 10 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 16 AWG | 16 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...90 °C | -20...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD