Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 4-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kábel
TPE (TC-ER) Yellow, 50 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...90 °C
Výber varianty výrobku
0.3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
0.6 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
6 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
12 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
24 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
35 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
50 m, TPE (TC-ER), 7/8", Female
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD