Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded
Kábel
TPU gray, 30 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...85 °C
Výber varianty výrobku
0.60 m, PUR, M12x1, Female
1 m, PUR, M12x1, Female
2.00 m, PUR, M12x1, Female
3 m, PUR, M12x1, Female
5.00 m, PUR, M12x1, Female
6 m, PUR, M12x1, Female
7 m, PUR, M12x1, Female
8 m, PUR, M12x1, Female
10.00 m, PUR, M12x1, Female
12 m, PUR, M12x1, Female
15.00 m, PUR, M12x1, Female
20 m, PUR, M12x1, Female
30.00 m, TPU, M12x1, Female
40.00 m, PUR, M12x1, Female
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD