Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0PCU

BCC E818-E818-90-377-PS88N9-120-C128

Káble Ethernet/Profinet

Pripojenie 1
8-pin
Pripojenie 2
8-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
PUR Shielded Green, 0.3 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
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
8-pin
Pripojenie 2
8-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
PUR Shielded Green, 0.3 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
Počet vodičov
8
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-30...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 50 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
0.5 A
Stupeň krytia IP
IP20/IP20
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať