Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble Ethernet/Profinet
Pripojenie 1
8-pin
Pripojenie 2
8-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
PUR Shielded Green, 0.3 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E818-E818-90-377-PS88N9-010-C128 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-003 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-003 | |
|
39,51 EUR
Cenníková cena
|
35,23 EUR
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | 8-pin | RJ45-Male, straight, 8-pin | M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | 8-pin | RJ45-Male, straight, 8-pin | M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded |
| Rozhranie | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | PUR Shielded Green, 0.3 m | PUR Shielded Green, 0.3 m | PUR Shielded Green, 0.3 m |
| Kábel, poznámka | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 | - | Ethernet, CAT 6A |
| Počet vodičov | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -30...70 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP67/IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD