Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0PFA

BCC A314-0000-20-003-LX44W6-050

Pripájacie vedenia

Pripojenie
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kábel
TPE (TC-ER) Yellow, 5 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
16 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...90 °C

Výber varianty výrobku
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
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kábel
TPE (TC-ER) Yellow, 5 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
16 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
10.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať