Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0PK9

BCC M455-M455-3K-RM103-000

Priechodky pre rozvodné skrine

Pripojenie 1
Female, straight, 5-pin, K-coded
Pripojenie 2
Male, straight, 5-pin, K-coded
Montážna časť
M16x1.5
Prevádzkové napätie Ub
630 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
12.0 A
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
Female, straight, 5-pin, K-coded
Pripojenie 2
Male, straight, 5-pin, K-coded
Montážna časť
M16x1.5
Prevádzkové napätie Ub
630 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
12.0 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
Okolitá teplota
-40...85 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cURus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 13.0
27-44-03-12
ECLASS 14.0
27-44-03-12
ECLASS 4.1
27-14-08-16
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ECLASS 9.0
27-44-03-12
ECLASS 9.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
ETIM 8.0
EC002641
ETIM 9.0
EC002641
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať