Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0PKP

BCC E818-E818-90-377-PS88N9-055

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
RJ45-Male, straight, 8-pin
Pripojenie 2
RJ45, straight, 8-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
PUR Shielded gray, 5.5 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 6A
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
RJ45-Male, straight, 8-pin
Pripojenie 2
RJ45, straight, 8-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
PUR Shielded gray, 5.5 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 6A
Počet vodičov
8
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-30...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 48 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
0.5 A
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať