Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
RJ45-Male, straight, 8-pin
Pripojenie 2
RJ45, straight, 8-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
PUR Shielded gray, 7.5 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC E818-E818-90-377-PS88N9-075 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-080 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-085 | |
|
79,06 EUR
Cenníková cena
|
82,10 EUR
Cenníková cena
|
85,15 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | RJ45-Male, straight, 8-pin | RJ45-Male, straight, 8-pin | RJ45-Male, straight, 8-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | RJ45, straight, 8-pin | RJ45, straight, 8-pin | RJ45, straight, 8-pin |
| Rozhranie | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | PUR Shielded gray, 7.5 m | PUR Shielded gray, 8 m | PUR Shielded gray, 8.5 m |
| Kábel, poznámka | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Počet vodičov | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD