Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
PUR Shielded Blue, 3 m
Kábel, poznámka
CAT 6A
Výber varianty výrobku
0.02 m, PUR, M12x1, Male
0.30 m, PUR, M12x1, Male
0.50 m, PUR, M12x1, Male
1.00 m, PUR, M12x1, Male
1.50 m, PUR, M12x1, Male
2.00 m, PUR, M12x1, Male
3.00 m, PUR, M12x1, Male
5.00 m, PUR, M12x1, Male
7.00 m, PUR, M12x1, Male
10.00 m, PUR, M12x1, Male
15.00 m, PUR, M12x1, Male
25.00 m, PUR, M12x1, Male
30.00 m, PUR, M12x1, Male
35.00 m, PUR, M12x1, Male
40.00 m, PUR, M12x1, Male
45 m, PUR, M12x1, Male
50.00 m, PUR, M12x1, Male
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
| BCC M418-M418-6X-378-PS68N9-030 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-030 | BCC M418-M418-6X-378-PS68N9-070 | |
|
-
Cenníková cena
|
94,26 EUR
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded |
| Rozhranie | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | PUR Shielded Blue, 3 m | PUR Shielded Green, 3 m | PUR Shielded Blue, 7 m |
| Kábel, poznámka | CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | CAT 6A |
| Počet vodičov | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD