Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kapacitné snímače
Rozmer
Ø 22 x 4 mm
Séria
D22
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCS D22T403-PSM60C-EP02 | BCS D22T405-XXS10C-EP02-GZ01-002 | |
|
145,03 EUR
Cenníková cena
|
110,21 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 22 x 4 mm | Ø 22 x 4 mm |
|---|---|---|
| Séria | D22 | D22 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | - |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | - |
| Rozsah | 5.4...6.6 mm | 1...10 mm |
| Materiál puzdra | 1.4301 stainless steel | 1.4301 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PTFE | PTFE |
| Okolitá teplota | -30...70 °C | -30...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 12...30 VDC | - |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP64 | IP66 |
| Rozhranie | - | Special interface |
| Citlivosť | - | adjustable on base unit |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD