Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kapacitné snímače
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Rozsah
8 mm
Materiál puzdra
1.4301 stainless steel
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4G2-PSC80C-S04G | BCS M18B4I3-PSC80D-S04K | BCS M12T4D2-PSM40C-S04G | |
|
-
Cenníková cena
|
92,26 EUR
Cenníková cena
|
137,78 EUR
Cenníková cena
|
|
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
|---|---|---|---|
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Rozsah | 8 mm | 1...8 mm | 1...4 mm |
| Materiál puzdra | 1.4301 stainless steel | 1.4305 stainless steel | 1.4301 stainless steel |
| Okolitá teplota | -30...70 °C | -25...85 °C | -30...70 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC | 12...35 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Rozmer | - | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Séria | - | M18 | M12 |
| Závit (A) | - | M18x1 | M12x1 |
| Spínacia frekvencia | - | 100 Hz | 100 Hz |
| Citlivosť | - | Switching distance adjustable | Switching distance adjustable |
| Snímací povrch materiálu | - | PBT | PTFE |
| Stupeň krytia IP | - | IP67 | IP65 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD