Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kapacitné snímače hladiny
Rozmer
Ø 12 x 60 mm
Séria
M12
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS M12T4D2-PSM80G-S04G | BCS M12K4D2-GSM80G-S04G | |
|
137,78 EUR
Cenníková cena
|
137,78 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Séria | M12 | M12 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Citlivosť | Switching distance adjustable | Switching distance teachable |
| Materiál puzdra | 1.4301 stainless steel | 1.4404 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PTFE | PEEK |
| Okolitá teplota | -30...70 °C | -10...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD