Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kapacitné snímače hladiny
Rozmer
Ø 30 x 86.5 mm
Séria
M30
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Spínací výstup
NPN NO/NC programmable
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS M30T4M2-NPC30G-S04G | BCS M30B4E2-NSC25H-S04K | |
|
143,74 EUR
Cenníková cena
|
105,45 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 86.5 mm | Ø 30 x 78.5 mm |
|---|---|---|
| Séria | M30 | M30 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Spínací výstup | NPN NO/NC programmable | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Citlivosť | Switching distance adjustable | Switching distance adjustable |
| Materiál puzdra | 1.4301 stainless steel | 1.4305 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PTFE | PBT |
| Okolitá teplota | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP66 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD