Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCS009C

BCS S20TT01-PSLFAG-ET02

Kapacitné snímače hladiny

Rozmer
Ø 7 x 51.5 mm
Séria
S20
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PTFE
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
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
Ø 7 x 51.5 mm
Séria
S20
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PTFE
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
10 Hz
Citlivosť
set, potentiometer fixed
Funkcia
Smart Level 15
Ďalšie funkcie
Electrically conductive media
Foam and residue compensation
Materiál puzdra
PTFE
Snímací povrch materiálu
PTFE
Okolitá teplota
5...100 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Stupeň krytia IP
IP68
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať