Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCS00A3

BCS S10T401-XXSFNC-SZ02-T07

Tvar sondy

Rozmer
Ø 18 x 61 mm
Séria
S10
Závit (A)
M18x1
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Connector, Special connector-Special connector
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
Ø 18 x 61 mm
Séria
S10
Závit (A)
M18x1
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Connector, Special connector-Special connector
Spínacia frekvencia
5 Hz
Rozhranie
Special interface
Citlivosť
adjustable on base unit
Materiál puzdra
1.4301 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PTFE
Okolitá teplota
-10...180 °C
Hodnota tlaku max.
6 bar
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Stupeň krytia IP
IP68
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať